Golyóslánc egyszeres sárgaréz 96390-00X500
- Készülékelemek biztosításához
- Elvesztés elleni biztosító
- Sárgaréz
- Nemesacél
Mennyiségi egység
2,85 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Golyóslánc
Kivitel 1
egyszeres
Alak
A
Alaktípus
egyszeres
Alaptest
anyaga
sárgaréz
L=Hossz
500
Anyag
Rögzítőelem
Sárgaréz
UNSPSC Code
31161615
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
no
~ REACh SVHC 1 name > threshold
lead
~ RoHS conformity
yes, with exemption
~ RoHS exemption/s
III/6c
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Lánc, sárgaréz vagy nemesacél.
További információk
Hosszadat nélkül 1000 mm-es hosszban szállítva.
Rajzi hivatkozás
1) azonos elemek
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.