text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Golyóslánc
Kivitel 1
egyszeres
Alak
A
Alaktípus
egyszeres
Alaptest anyaga
nemesacél
L=Hossz
320
Anyag Rögzítőelem
Nemesacél
UNSPSC Code
31161615
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
Lánc, sárgaréz vagy nemesacél.
További információk
Hosszadat nélkül 1000 mm-es hosszban szállítva.
Rajzi hivatkozás
1) azonos elemek
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak