text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Fogókulcs
Kivitel 1
with protective jaw
Alak
A
Alaptest anyaga
edzett acél
Alaptest felülete
krómozott
Komponens anyaga
műanyag
Komponensek színe
kék
SW=kulcsnyílás
0-42
Méret
42
UNSPSC Code
31161509
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
Nemesacél.
Kivitel
krómozott.
Előnyök
Érzékeny felületű csavarkötések kíméletes szerelése.
Kulcsnyílás beállítása tolómechanizmussal és párhuzamosan vezetett befogópofákkal, gyakorlatilag fokozatmentesen.
Az átállítás megbízható reteszelése a kiválasztott kulcsnyílás mellett.
Megfelel a DIN ISO 5743 szabványnak.
Szállítási terjedelem
Fogókulcsok, beleértve 4 védőpofa.
Accessory
-
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak