Kímélő betét dugókulcshoz PET natúr 96661-04-1107
- Alkalmazási területek: egészségügy, élelmiszer-. gyógyszer-, vegy- és csomagolóipar
- Polírozott és érzékeny felületek védelme
- Csavarkötések meghúzásához és meglazításához érzékeny felületeknél
- A felfogóból való véletlen kiesés lehetősége kizárt
- HAZET szerszámok
Mennyiségi egység
9,08 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kímélő betét
Kivitel 1
dugókulcshoz
Kivitel 2
o-gyűrűvel
Alaptest
anyaga
PET
Alaptest
színe
natúr
Komponens
anyaga
nitrilkaucsuk
Komponensek
színe
fekete
SW=kulcsnyílás
16
KNy1
11
L
21,5
T
11
UNSPSC Code
31161511
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
Szerszámacél dugókulcs.
Betét PETP-Sonder.
Betét PETP-Sonder.
Kivitel
Dugókulcs krómozott.
További információk
Dugókulcs:
Dugókulcs 1/2“ hajtószárral, Hazet gyártmány. Speciálisan módosítva műanyag betétek felfogásához. A dugókulcs a hossza és belső alakja révén megbízhatóan rögzíti a műanyag betétet. Ezáltal optimális az erőátvitel a csavarfejre. Rendeltetésszerű használat esetén a kivitelből adódóan nem jön létre fémes érintkezés a dugókulcs és a hatlapú fej között. Ily módon kizárható a kontaktkorrózió.
Műanyag betét:
Műanyag betét a csavarok és anyák meghúzásához és lazításához higiénia területen. A polírozott és érzékeny felületek védettek és elkerülhető a későbbi kontaktkorrózió.
Kézzel nyomják be a speciális dugókulcsba. Az alakzáró kapcsolatnak és a befogó készüléknek köszönhetően a dugókulcsban biztosított az optimális rögzítés. Az elhasználódott műanyag betétek cseréjéhez nincs szükség speciális szerszámra.
A meghatározott meghúzó nyomatékok esetén (szilárdsági osztály 6.8) a műanyag betétek élettartama akár 1000 ciklust is elérhet.
Dugókulcs 1/2“ hajtószárral, Hazet gyártmány. Speciálisan módosítva műanyag betétek felfogásához. A dugókulcs a hossza és belső alakja révén megbízhatóan rögzíti a műanyag betétet. Ezáltal optimális az erőátvitel a csavarfejre. Rendeltetésszerű használat esetén a kivitelből adódóan nem jön létre fémes érintkezés a dugókulcs és a hatlapú fej között. Ily módon kizárható a kontaktkorrózió.
Műanyag betét:
Műanyag betét a csavarok és anyák meghúzásához és lazításához higiénia területen. A polírozott és érzékeny felületek védettek és elkerülhető a későbbi kontaktkorrózió.
Kézzel nyomják be a speciális dugókulcsba. Az alakzáró kapcsolatnak és a befogó készüléknek köszönhetően a dugókulcsban biztosított az optimális rögzítés. Az elhasználódott műanyag betétek cseréjéhez nincs szükség speciális szerszámra.
A meghatározott meghúzó nyomatékok esetén (szilárdsági osztály 6.8) a műanyag betétek élettartama akár 1000 ciklust is elérhet.
Rajzi hivatkozás
A) Dugókulcs
B) Műanyag betét
B) Műanyag betét
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.