text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Foglalat
Alaptest anyaga
szerszámacél
Alaptest színe
krómozott
D=külső átmérő
19,1
SW=kulcsnyílás
13
D1
22
L
37,3
T
10,6
UNSPSC Code
31161511
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
Szerszámacél dugókulcs.
Betét PETP-Sonder.
Kivitel
Dugókulcs krómozott.
További információk
Dugókulcs:
Dugókulcs 1/2“ hajtószárral, Hazet gyártmány. Speciálisan módosítva műanyag betétek felfogásához. A dugókulcs a hossza és belső alakja révén megbízhatóan rögzíti a műanyag betétet. Ezáltal optimális az erőátvitel a csavarfejre. Rendeltetésszerű használat esetén a kivitelből adódóan nem jön létre fémes érintkezés a dugókulcs és a hatlapú fej között. Ily módon kizárható a kontaktkorrózió.

Műanyag betét:
Műanyag betét a csavarok és anyák meghúzásához és lazításához higiénia területen. A polírozott és érzékeny felületek védettek és elkerülhető a későbbi kontaktkorrózió.
Kézzel nyomják be a speciális dugókulcsba. Az alakzáró kapcsolatnak és a befogó készüléknek köszönhetően a dugókulcsban biztosított az optimális rögzítés. Az elhasználódott műanyag betétek cseréjéhez nincs szükség speciális szerszámra.
A meghatározott meghúzó nyomatékok esetén (szilárdsági osztály 6.8) a műanyag betétek élettartama akár 1000 ciklust is elérhet.
Rajzi hivatkozás
A) Dugókulcs
B) Műanyag betét
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak