Csomózott lánc acél galvanikusan horganyzott 96391-05-112170X500
Mennyiségi egység
1,47 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Csomózott lánc
DIN
-
Alaptest
anyaga
acél
Alaptest
felülete
galvanikusan horganyzott
B=Szélesség
5,5
D=átmérő
1,2
B1
3,1
Hossz
(m)
0,5
Max.
terhelhetőség
kg
12
T
(osztás)
17
UNSPSC Code
31161617
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
Acél vagy nemesacél.
Kivitel
Acél, galvanikusan horganyzott.
Nemesacél, fémtiszta.
Nemesacél, fémtiszta.
További információk
A DIN 5686 szerinti csomózott láncokat elsősorban a veszteségek megelőzésére használják. Az alkatrészek, szerszámok és berendezések véletlen leesés vagy elvesztés elleni megbízható rögzítésére szolgálnak. Ideálisak zárak, csapok vagy különálló alkatrészek összekötésére, különösen az ipari, kisipari és műszaki területeken.
A csomózott lánc egymással összekapcsolt, egyenletes alakú, kerek drótkötegekből áll, jellegzetes csomós szerkezettel. Szerkezetük alapján tartó, biztosító és rögzítési célokra szolgálnak. Teheremelés vagy -átkötés azonban nem engedélyezett.
A csomózott lánc egymással összekapcsolt, egyenletes alakú, kerek drótkötegekből áll, jellegzetes csomós szerkezettel. Szerkezetük alapján tartó, biztosító és rögzítési célokra szolgálnak. Teheremelés vagy -átkötés azonban nem engedélyezett.
Műszaki adatok
A hosszúság ±20 mm-es tűréssel megadott névleges méret.
Felszerelés
A DIN 5686 csomózott láncok nem minősítettek, és nem rendelkeznek emelési vagy átkötési célokra bevizsgált teherbírással. Nincsenek besorolva minőségi osztályokba. Ezért nem megengedett a teheremelésre vagy hevederként történő használat.
Egyedi igényre
További hosszúságok 1 méteres lépésekben. Minimális hosszúság 1 méter. Maximális hossz egy darabban 30 méter (acél), 50 méter (nemesacél).
Megjegyzés: Az egyedi hosszúságra vágott láncok nem cserélhetők.
Megjegyzés: Az egyedi hosszúságra vágott láncok nem cserélhetők.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.