Kímélő betét csillagkulcshoz alumínium natúr 96661-03-12724
Mennyiségi egység
19,24 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kímélő betét
Kivitel 1
csillagkulcshoz
Alaptest
anyaga
alumínium
Alaptest
színe
natúr
SW=kulcsnyílás
27
D2
41
H1
19
KNy2
24
T1
17
UNSPSC Code
27111703
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
AlSi1MgMn
További információk
A kímélő feltéteket kifejezetten érzékeny felületű csavarkötések meghúzásához és meglazításához tervezték. Normál szerszámokkal már a polírozott csavarok első meghúzásakor is a felületek úgy sérülhetnek, hogy holtterek keletkeznek, ami miatt a könnyű, hatékony tisztítás már nem lesz lehetséges.
A kímélő feltétekkel garantált a külső kontúrral rendelkező csavarkötések károsodás nélküli meghúzása és meglazítása. A lágy alumínium nem okoz karcolódást vagy más károsodásokat az érzékeny felületeken. Szakszerű és előírásszerű használat esetén a kímélő feltétek éltartama kb. 1000 csereciklus lehet.
Emellett a kímélő feltétekkel megbízhatóan elkerülhető a kontaktkorrózió kialakulása a nemesacél csavarzatokon. A kiálló kontúrok miatt még a kulcs és a nemesacél csavar közötti véletlen érintkezési helyek kialakulása is kizárt.
A speciális formakialakításnak, ill. egy rugós tartóelemnek köszönhetően a kímélő feltétek bármelyik kulcsbefogóban biztonságosan rögzíthetők. A befogóból való véletlen kiesés lehetősége kizárt. A kopott kímélő feltéteket kézzel kell kicserélni.
A kímélő feltétekkel garantált a külső kontúrral rendelkező csavarkötések károsodás nélküli meghúzása és meglazítása. A lágy alumínium nem okoz karcolódást vagy más károsodásokat az érzékeny felületeken. Szakszerű és előírásszerű használat esetén a kímélő feltétek éltartama kb. 1000 csereciklus lehet.
Emellett a kímélő feltétekkel megbízhatóan elkerülhető a kontaktkorrózió kialakulása a nemesacél csavarzatokon. A kiálló kontúrok miatt még a kulcs és a nemesacél csavar közötti véletlen érintkezési helyek kialakulása is kizárt.
A speciális formakialakításnak, ill. egy rugós tartóelemnek köszönhetően a kímélő feltétek bármelyik kulcsbefogóban biztonságosan rögzíthetők. A befogóból való véletlen kiesés lehetősége kizárt. A kopott kímélő feltéteket kézzel kell kicserélni.
Egyedi igényre
További méretek.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.