Ütőbetét 96614-06001
- Zsír- és olajálló
Mennyiségi egység
8,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Ütőbetét
D7=a következő átmérőhöz:
60
Alábbi
Supercraft kímélő kalapácsokhoz
96610-060..
UNSPSC Code
27111702
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
Nejlon, fehér. Zsír- és olajálló.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.