Magnetic label yellow 96455-2000802
- Raktárhely megjelölésére
- Különböző hosszúságokban és szélességekben
- Fehér és sárga színben kapható
Sales unit
3,09 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Magnetic label
Main
colour
yellow
LXB=length x width
200 x 80
Magnetic band:
thickness
0,9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Description
További információk
A raktári mágnestáblák mágneses táblácskák, amelyek a raktár megjelölésére szolgálnak. Ha az állványon ládákat raktároznak, úgy a mágnestáblák gyorsan és nagyobb ráfordítás nélkül felhelyezhetők.
További színek és méretek érdeklődésre.
További színek és méretek érdeklődésre.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.