text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnescímke
Alaptest színe
sárga
LXB=hossz x szélesség
80 x 30
Mágnesszalag-szélesség
0,9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

További információk
A raktári mágnestáblák mágneses táblácskák, amelyek a raktár megjelölésére szolgálnak. Ha az állványon ládákat raktároznak, úgy a mágnestáblák gyorsan és nagyobb ráfordítás nélkül felhelyezhetők.
További színek és méretek érdeklődésre.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak