Mágnescímke sárga 96450-0800202
- Raktárhely megjelölésére
- Hossz: 10 m
- Olló nélkül leválasztható táblák
- Fehér és sárga színben kapható
Mennyiségi egység
206,02 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Mágnescímke
Alaptest
színe
sárga
LXB=hossz x szélesség
80 x 20
Címkék
tekercsenként
500
Mágnesszalag-szélesség
0,9
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
További információk
A raktári mágnestáblák (tekercsről) 10 mm-es hosszú, keresztben perforált mágnescsíkok, amelyről az egyes táblák olló nélkül leválaszthatók.
További színek és méretek érdeklődésre.
További színek és méretek érdeklődésre.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.