text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágnesszalag tekercs
Alaptest színe
fehér
BM=mágnesszalag szélessége
40
Hossz
10 m
Mágnesszalag-szélesség
0,9
UNSPSC Code
27111802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

További információk
A mágnesszalagok megoldást nyújtanak a jelölési feladatokhoz. Minden acél- vagy lemezfelületen megtapadnak, és mindig újraírhatók és újrafelhasználhatók.
További színek és méretek érdeklődésre.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak