text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Mágneses tasak
LXH=hossz/magasság
220 x 300
Hozzá való lapméret
DIN A4
UNSPSC Code
27111802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Leírás

További információk
A mágneses tasakok kísérőokmányok biztonságos tárolására szolgálnak a termelési folyamat során.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak