text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Magnetic C-profile
LXB=length x width
150 x 50
UNSPSC Code
27111802
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
cobalt metal powder
~ PFAS free?
yes
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes

Description

További információk
A mágneses C-profilok teljesen felületükön mágneses címkecsíkok, amelyek raktári jelölésre vagy fejlécként és névtáblaként szolgálnak a tervezőtáblákon. Kartonban és áttetsző burkolattal szállítva.
További méretek érdeklődésre.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak