Kúptisztító üreges szárú kúp műanyag 96634-080
- SK-szerszámbefogók tisztításához
- Nagy szívóképesség, nincsenek kopásból származó részecskék
- Hézagok szennyrészecskék felfogására
Mennyiségi egység
77,22 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Kúptisztító
Kivitel 1
üreges szárú kúp
Alaptest
anyaga
műanyag
L=Hossz
178
D
44
D1
30
D2
83
L1
27
Méret
HSK 80
UNSPSC Code
31161507
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
Műanyag, bélésanyag betét.
További információk
HSK szerszámbefogók tisztításához. A kúptisztító műanyag testből áll, amely alaktartó bélésanyag betéttel rendelkezik. A bélésanyag révén nem keletkeznek kopás általi részecskék. Nagyobb köztes helyeken a szennyrészecskék összegyűjthetők.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.