text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Kúptisztító
Kivitel 1
üreges szárú kúp
Alaptest anyaga
műanyag
L=Hossz
152
D
27,5
D1
24
D2
53
L1
17
Méret
HSK 50
UNSPSC Code
31161507
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
Műanyag, bélésanyag betét.
További információk
HSK szerszámbefogók tisztításához. A kúptisztító műanyag testből áll, amely alaktartó bélésanyag betéttel rendelkezik. A bélésanyag révén nem keletkeznek kopás általi részecskék. Nagyobb köztes helyeken a szennyrészecskék összegyűjthetők.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak