Kúptisztító üreges szárú kúp műanyag 96634-040
- SK-szerszámbefogók tisztításához
- Nagy szívóképesség, nincsenek kopásból származó részecskék
- Hézagok szennyrészecskék felfogására
Sales unit
60,44 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Taper cleaner
Version 1
hollow shank taper
Main
material
plastic
L=Length
142
D
22,2
D1
24
D2
45
L1
13
Size
HSK 40
UNSPSC Code
31161507
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
Description
Anyag
Műanyag, bélésanyag betét.
További információk
HSK szerszámbefogók tisztításához. A kúptisztító műanyag testből áll, amely alaktartó bélésanyag betéttel rendelkezik. A bélésanyag révén nem keletkeznek kopás általi részecskék. Nagyobb köztes helyeken a szennyrészecskék összegyűjthetők.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.