Hengertisztító termoplaszt 96636-010
- Bármilyen típusú hengeres szerszámfelfogók és furatok tisztításához
- Nagy szívóképesség, nincsenek kopásból származó részecskék
Mennyiségi egység
36,27 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Hengertisztító
Alaptest
anyaga
termoplaszt
L=Hossz
168
D
10
L1
47
UNSPSC Code
31161507
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
Test, ABS.
Tisztító, PA pehely,
teljes felületen bevont.
Tisztító, PA pehely,
teljes felületen bevont.
További információk
Hengeres szerszámbefogók és minden típusú furat kímélő és hatékony tisztításához.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.