text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Magasnyomású fúvóka
Alak
B
Alaptest anyaga
műanyag
Komponens anyaga
nemesacél
D1=Menet
R1/8
D=belső átmérő
1,6
L
31,8
UNSPSC Code
31161551
α
110°
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
Acetál-kopolimer (POM).
Fúvóka, nemesacél.
Kivitel
Kék/narancssárga színű.
További információk
A különösen kompakt építési módnak köszönhetően ezek a magasnyomású fúvókák különösen szűk helyek esetén váltak be. Becsavarozott állapotban a fúvókák egy csappal (pl. szögkulccsal) állíthatók be és stabilan a helyükön maradnak. További biztosításra nincs szükség. 360°-ban elforgatható, és képes max. 70 barig terjedő munkanyomás-tartományt tartani.

Ellenáll a következőknek: aceton, alkohol, etilek, zsírok, olajok, kereskedelemben kapható gépi mosogatószerek, benzin, lakkok, oldószerek, nátrium-hidroxid.

Nem ellenálló a következőkkel szemben: klór, savak, ammónium-hidroxid, erős bázisok, hipoklorit-ionos oldatok, nátrium-hipoklorit.

Fúvóka billentési tartománya max. 110° (olyan alkalmazásokhoz, ahol a sugárzás a becsavarozási szint alatt is szükséges).
Hőmérséklet-tartomány
maximális hőmérséklet-tartomány 50 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak