Magasnyomású fúvóka műanyag 96205-11841127
- Munkanyomás tartomány max. 70 bar értékig
- Kompakt kivitel kifejezetten szűk helyviszonyokhoz
- 360°-ban forgatható
- Különböző vegyszerekkel és oldószerekkel szemben ellenálló
Mennyiségi egység
45,44 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Magasnyomású fúvóka
Alak
A
Alaptest
anyaga
műanyag
Komponens
anyaga
nemesacél
D1=Menet
R1/8
D=belső átmérő
4,1
L
12,7
UNSPSC Code
31161551
α
70°
~ CONFLICT MINERALS 3TG status
no intentional 3TG
~ CP65 substance 2 cancer
nickel (metallic)
~ PFAS free?
not yet identified
~ REACH SVHC-free?
yes
~ RoHS conformity
yes, without exemption
~ TSCA 6(H) conformity
yes
Leírás
Anyag
Acetál-kopolimer (POM).
Fúvóka, nemesacél.
Fúvóka, nemesacél.
Kivitel
Kék/narancssárga színű.
További információk
A különösen kompakt építési módnak köszönhetően ezek a magasnyomású fúvókák különösen szűk helyek esetén váltak be. Becsavarozott állapotban a fúvókák egy csappal (pl. szögkulccsal) állíthatók be és stabilan a helyükön maradnak. További biztosításra nincs szükség. 360°-ban elforgatható, és képes max. 70 barig terjedő munkanyomás-tartományt tartani.
Ellenáll a következőknek: aceton, alkohol, etilek, zsírok, olajok, kereskedelemben kapható gépi mosogatószerek, benzin, lakkok, oldószerek, nátrium-hidroxid.
Nem ellenálló a következőkkel szemben: klór, savak, ammónium-hidroxid, erős bázisok, hipoklorit-ionos oldatok, nátrium-hipoklorit.
Fúvóka billentési tartománya max. 72°.
Ellenáll a következőknek: aceton, alkohol, etilek, zsírok, olajok, kereskedelemben kapható gépi mosogatószerek, benzin, lakkok, oldószerek, nátrium-hidroxid.
Nem ellenálló a következőkkel szemben: klór, savak, ammónium-hidroxid, erős bázisok, hipoklorit-ionos oldatok, nátrium-hipoklorit.
Fúvóka billentési tartománya max. 72°.
Hőmérséklet-tartomány
maximális hőmérséklet-tartomány 50 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.