Szerelőszerszám 96200-1299
- Folyadékok vagy por, gőz és füst átvezetésére vagy elszívására
- Tetszőlegesen meghosszabbítható és lerövidíthető
- Különböző vegyszerekkel és oldószerekkel szemben ellenálló
- Rezgés- és nyomásálló
- Tartozékokkal tetszőlegesen kombinálható
Mennyiségi egység
28,08 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Szerelőszerszám
Alkalmazás
tömlőelemek felszereléséhez
Méret
1/2
UNSPSC Code
31161559
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
Acetál kopolimer (POM).
Kivitel
Csuklós tömlő, kék vagy fekete.
Tartozékok, narancssárga.
Tartozékok, narancssárga.
További információk
Rugalmas csuklós tömlő folyadékok vezetésére vagy elszívására, valamint por, gőz és füst elszívására. Tetszőlegesen hosszabbítható és rövidíthető. Anyaga a legtöbb vegyszerrel és oldószerrel szemben ellenálló. Elektromosan nem vezető és így EDM gépeken történő használatra is alkalmas.
Hajszálpontosan beállítható, ellenálló a rezgésekkel szemben, helyzettartó, nyomásálló. Tetszőlegesen kombinálható fúvókákkal, csavarzatokkal, leágazásokkal, T-idomokkal, szűkítő idomokkal, hosszabbítókkal stb.
Javasolt vezetéknyomás:
1/4” méret esetén 2-3,5 bar
1/2” méret esetén 1,4-2 bar
3/4” méret esetén 0,7-1,4 bar
Átfolyási mennyiség:
1/4” méret esetén 950 l/h
1/2” méret esetén 1800 l/h
3/4” méret esetén 4300 l/h
Hajszálpontosan beállítható, ellenálló a rezgésekkel szemben, helyzettartó, nyomásálló. Tetszőlegesen kombinálható fúvókákkal, csavarzatokkal, leágazásokkal, T-idomokkal, szűkítő idomokkal, hosszabbítókkal stb.
Javasolt vezetéknyomás:
1/4” méret esetén 2-3,5 bar
1/2” méret esetén 1,4-2 bar
3/4” méret esetén 0,7-1,4 bar
Átfolyási mennyiség:
1/4” méret esetén 950 l/h
1/2” méret esetén 1800 l/h
3/4” méret esetén 4300 l/h
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.