text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Csuklós tömlő
Alaptest színe
fekete
L=Hossz
15M
Méret
1/4
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
Acetál kopolimer (POM).
Kivitel
Csuklós tömlő, kék vagy fekete.
Tartozékok, narancssárga.
További információk
Rugalmas csuklós tömlő folyadékok vezetésére vagy elszívására, valamint por, gőz és füst elszívására. Tetszőlegesen hosszabbítható és rövidíthető. Anyaga a legtöbb vegyszerrel és oldószerrel szemben ellenálló. Elektromosan nem vezető és így EDM gépeken történő használatra is alkalmas.

Hajszálpontosan beállítható, ellenálló a rezgésekkel szemben, helyzettartó, nyomásálló. Tetszőlegesen kombinálható fúvókákkal, csavarzatokkal, leágazásokkal, T-idomokkal, szűkítő idomokkal, hosszabbítókkal stb.

Javasolt vezetéknyomás:
1/4” méret esetén 2-3,5 bar
1/2” méret esetén 1,4-2 bar
3/4” méret esetén 0,7-1,4 bar

Átfolyási mennyiség:
1/4” méret esetén 950 l/h
1/2” méret esetén 1800 l/h
3/4” méret esetén 4300 l/h
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak