Körfúvóka 96203-7501
- Többek között forgácsok, füst, gőz és gázok elszívására
- Tetszőlegesen meghosszabbítható és lerövidíthető
- Rezgés- és nyomásálló
- Tartozékokkal tetszőlegesen kombinálható
- Különböző vegyszerekkel és oldószerekkel szemben ellenálló
Sales unit
14,67 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Körfúvóka
Méret
75
UNSPSC Code
31161559
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
Description
Anyag
Elektromosan vezető acetál-kopolimer (POM).
Kivitel
Csuklós tömlő, fekete színű.
Tartozékok, fekete színű.
Tartozékok, fekete színű.
További információk
Rugalmas csuklós tömlő forgácsok, füst, kenőanyagködök, gőzök, gázok és más anyagok elszívásához, amely egy központi elszívórendszerhez vagy egy ipari porszívóhoz csatlakoztatható. Tetszőlegesen hosszabbítható és rövidíthető. A szabad behajlások 100 cm-ig nem igényelnek alátámasztást, 360°-os csúszkák 150 mm-es sugárral alakíthatók ki. Hajszálpontosan beállítható, rezgésálló, helyzettartó, nyomástartó. Fúvókákkal és tartozék alkatrészekkel tetszőlegesen kombinálható.
Ellenáll a következőknek: savak 65 °C alatt, alkoholok, aromás oldószerek, benzin, zsír, szénhidrogének, olajok, sóoldatok.
Nem ellenálló a következőkkel szemben: klórozott oldószerek, erős bázisok, etilacetát, 65 °C-nál melegebb víz.
Antisztatikus és elektromos tulajdonságok:
Fajlagos felületi ellenállás: 1000 E3 Ω
Fajlagos átmenő ellenállás: < 6000 E2 Ω
Ellenáll a következőknek: savak 65 °C alatt, alkoholok, aromás oldószerek, benzin, zsír, szénhidrogének, olajok, sóoldatok.
Nem ellenálló a következőkkel szemben: klórozott oldószerek, erős bázisok, etilacetát, 65 °C-nál melegebb víz.
Antisztatikus és elektromos tulajdonságok:
Fajlagos felületi ellenállás: 1000 E3 Ω
Fajlagos átmenő ellenállás: < 6000 E2 Ω
Hőmérséklet-tartomány
maximális hőmérséklet-tartomány 80 °C.
Az olvadáspont 165 °C.
Az olvadáspont 165 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.