text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Szivacsgumi
Kivitel 1
Öntapadó
Alaptest anyaga
CR
Alaptest színe
fekete
B=Szélesség
15
H=Magasság
3
L=Hossz
20000
UNSPSC Code
31201514
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
A négyszögletes profilok nyúlásmentesek és egyik oldalukon öntapadók, ezzel megkönnyíti a szerelést.

A zárt cellás struktúrának köszönhetően a profilok nagy mértékben víz- és légzárók.
A külső felületen max. 5 % vízfelvétel lehetséges.
Különösen alkalmas kültéri alkalmazásokhoz, nagy ellenállóságot tanúsít időjárási hatások, ózon és UV-sugárzással szemben.

A szivacsgumi nagy rugalmasságának köszönhetően erős összenyomás után is visszanyerni eredeti formáját.

A profilokat többek között tömítésre, puha kibélelésre, eldugaszolásra és szigetelésre használják.
Anyag
EPDM vagy CR (neoprén).
Kivitel
fekete.
További információk
Tárolhatósági idő max. 6 hónap.

Tartsa be a DIN ISO 3302-01 szabványnak megfelelő tűréshatárokat.
Kullanım
- Gép- és berendezésgyártás
- Autóipar
- Építőipar és ablakgyártás
- Villamosipar
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak