Élvédő tömítőprofil tömítéssel EPDM fekete 96521-211X2000
- Lemezélek tompítására, burkolására és díszítéséra
- Alkalmazási területek: gépgyártás, szerelés
- Tömítő funkció nedvesség, por és szennyeződés ellen
- Nincs szükség rögzítőanyagra
- Különböző hosszok
Mennyiségi egység
€10.39
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Élvédő tömítőprofil
Kivitel 1
tömítéssel
Alak
C
Alaptest
anyaga
EPDM
Alaptest
színe
fekete
Komponens
anyaga
EPDM
B=Szélesség
8
H=Magasság
11
L=Hossz
2000
B1
9
Minimális hajlítási sugár
mm
A=100 B=200 C=100 D=60
Takarható anyagvastagság
mm
1,0-2,0
UNSPSC Code
31161706
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
Material
Edge protection EPDM or PVC.
Seal EPDM foam rubber.
Seal EPDM foam rubber.
Version
black.
Note
In addition to edge protection, these profiles also provide a sealing function against moisture, dust and dirt for other elements such as doors, hatches or housing covers. Depending on the shape of the foam rubber profile, they can be used in a wide range of applications.
We recommend compressing the sealing lip of the edge protection by max.50%.
To ensure the best possible seal, the lips should be compressed by 30-40%.
These specifications are recommendations; in practice, they are individually dependent on the application and the parts used.
UL50, UL50E and UL94HB certified.
We recommend compressing the sealing lip of the edge protection by max.50%.
To ensure the best possible seal, the lips should be compressed by 30-40%.
These specifications are recommendations; in practice, they are individually dependent on the application and the parts used.
UL50, UL50E and UL94HB certified.
Assembly
Easy, quick and smooth assembly. The edge protection profile is easy to push on by hand and remains in place. No adhesive or fastening material required.
On request
Other lengths.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.