text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Élvédő tömítőprofil
Kivitel 1
tömítéssel
Alak
A
Alaptest anyaga
EPDM
Alaptest színe
fekete
Komponens anyaga
EPDM
B=Szélesség
8
H=Magasság
15
L=Hossz
5000
H1
7
Minimális hajlítási sugár mm
A=50 B=180 C=25 D=25
Takarható anyagvastagság mm
0,5-1,5
UNSPSC Code
31161706
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
Élvédő profil, EPDM vagy PVC.
Tömítés, EPDM-habgumi.
Kivitel
fekete.
További információk
Ezek a profilok az élvédő funkciójuk mellett más alkatrészek, pl. ajtók, fedelek vagy gépház burkolatok nedvesség, por és szennyeződés elleni szigetelésére is alkalmasak. A habgumi profil alakjától függően a legkülönbözőbb területeken használhatók.

Javasoljuk, hogy az élvédő profilokat max. 50%-os mértékben préselje össze (kompresszió).
A legjobb tömítőhatás biztosítására a tömítést 30-40%-os mértékben nyomja össze.
Az adatok javaslatoknak minősülnek, a gyakorlatban az értékek a felhasználástól és az alkatrészektől függenek.

UL50, UL50E és UL94HB tanúsítvánnyal rendelkeznek.
Felszerelés
Egyszerű, gyors és problémamentes felszerelés. Kézzel rányomva az élvédő profil magától rögzül. Nincs szükség ragasztó- vagy rögzítőanyagra.
Egyedi igényre
További hosszúságok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak