text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Megnevezés
Élvédő profil
Kivitel 1
tömítés nélkül
Alak
C
Alaptest anyaga
PVC
Alaptest színe
fekete
B=Szélesség
11
H=Magasság
15,8
L=Hossz
5000
Minimális hajlítási sugár mm
A=50 B=40 C=30 D=30
Takarható anyagvastagság mm
4,0-6,0
UNSPSC Code
31161706
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
Description

Anyag
PVC.
Kivitel
fekete.
További információk
Az élvédő profilok fémlemezek éleinek tompítására, burkolására és díszítésére szolgálnak, és alkalmazásukhoz nincs szükség más megmunkálási lépésekre.
Felszerelés
Egyszerű, gyors és problémamentes felszerelés. Kézzel rányomva az élvédő profil akkor is rögzül, ha rádiuszok vagy görbületek fordulnak elő. Nincs szükség ragasztó- vagy rögzítőanyagra.
Egyedi igényre
További hosszúságok.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak