text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Élvédő profil
Kivitel 1
tömítés nélkül
Alak
A
Alaptest anyaga
PVC
Alaptest színe
fekete
B=Szélesség
6,5
H=Magasság
10
L=Hossz
2000
Minimális hajlítási sugár mm
A=15 B=15 C=10 D=10
Takarható anyagvastagság mm
1,0-2,0
UNSPSC Code
31161706
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
PVC.
Kivitel
fekete.
További információk
Az élvédő profilok fémlemezek éleinek tompítására, burkolására és díszítésére szolgálnak, és alkalmazásukhoz nincs szükség más megmunkálási lépésekre.
Felszerelés
Egyszerű, gyors és problémamentes felszerelés. Kézzel rányomva az élvédő profil akkor is rögzül, ha rádiuszok vagy görbületek fordulnak elő. Nincs szükség ragasztó- vagy rögzítőanyagra.
Egyedi igényre
További hosszúságok.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak