text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest anyaga
gumi
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
nikkelezett, kékre passzivált
-
2
-
8
-
9 5/8
B1 hüvelykben
3 3/8
B2 hüvelykben
2 7/16
B3 hüvelykben
4 1/2
D1 hüvelykben
9/16
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L collban
6 1/4
L1 hüvelykben
5 1/4
L2 hüvelykben
4 15/16
R hüvelykben
4
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség lbs
2755
UNSPSC Code
31161507
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
Ház, acéllemez.
Kerekek, kiváló minőségi rugalmas tömörgumi.
Keréktest, alumínium présöntvény.
Kivitel
Préselt ház. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Keréktengely, becsavarozott. A rugalmas tömörgumi kerekek lökés- és ütésállóak.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak