text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszerrel
Alaptest anyaga
poliuretán
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
nikkelezett, kékre passzivált
-
1 9/16
-
4
-
5 1/8
A hüvelykben
1 15/16
B1 hüvelykben
3
B2 hüvelykben
2 5/8
B3 hüvelykben
4
D1 hüvelykben
3/8
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L collban
4 1/2
L1 hüvelykben
3 5/8
L2 hüvelykben
3
R hüvelykben
3 15/16
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség lbs
1765
UNSPSC Code
31161506
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
Acéllemez ház.
Minőségi poliuretán elasztomer kerekek.
Alumínium présöntvény keréktestek.
Kivitel
Ház, préselt. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Kormányzott görgők csatlakozó karimával.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak