Görgősláb rögzítő rendszer nélkül poliuretán 95025-20-GDL323
- Kiváló vegyszerállóság számos agresszív anyaggal szemben
- Csekély gördülőellenállás
- Kíméletes és csendes járású
- Nyommentes futófelület
Sales unit
243,40 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel castor
Version 1
without locking system
Main
material
polyurethane
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised, blue-passivated
B=Rollenbreite in Zoll
2
D=Rollendurchmesser in Zoll
8
H=Gesamthöhe in Zoll
9 1/4
A in inch
2 1/8
B1 in inch
3
B2 in inch
2 5/8
B3 in inch
4
D1 in inch
3/8
Kind of fastening
mounting plate
L
inch
4 1/2
L1 in inch
3 5/8
L2 in inch
3
Permissible
load
lbs
1655
R in inch
6 1/8
UNSPSC Code
31161506
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Description
Anyag
Acéllemez ház.
Minőségi poliuretán elasztomer kerekek.
Alumínium présöntvény keréktestek.
Minőségi poliuretán elasztomer kerekek.
Alumínium présöntvény keréktestek.
Kivitel
Ház, préselt. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Kormányzott görgők csatlakozó karimával.
Kormányzott görgők csatlakozó karimával.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.