Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül poliuretán 95025-10-GDL324
- Kiváló vegyszerállóság számos agresszív anyaggal szemben
- Nyommentes futófelület
- Kíméletes és csendes járású
Mennyiségi egység
259,86 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest
anyaga
poliuretán
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
nikkelezett, kékre passzivált
-
2
-
8
-
9 1/4
B1 hüvelykben
3
B2 hüvelykben
2 5/8
B3 hüvelykben
4
D1 hüvelykben
3/8
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
collban
4 1/2
L1 hüvelykben
3 5/8
L2 hüvelykben
3
R hüvelykben
4
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
lbs
1655
UNSPSC Code
31161507
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
Acéllemez ház.
Minőségi poliuretán elasztomer kerekek.
Alumínium présöntvény keréktestek.
Minőségi poliuretán elasztomer kerekek.
Alumínium présöntvény keréktestek.
Kivitel
Préselt ház. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Fixgörgők csatlakozó karimával.
Fixgörgők csatlakozó karimával.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.