- Kiváló vegyszerállóság számos agresszív anyaggal szemben
- Nyommentes futófelület
- Kíméletes és csendes járású
Leírás
Anyag
Acéllemez ház.
Minőségi poliuretán elasztomer kerekek.
Alumínium présöntvény keréktestek.
Minőségi poliuretán elasztomer kerekek.
Alumínium présöntvény keréktestek.
Kivitel
Préselt ház. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Csavarozott keréktengely.
Fixgörgők csatlakozó karimával.
Fixgörgők csatlakozó karimával.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.