text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszerrel
Alak
C
Alaptest anyaga
poliamid
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
nikkelezett, kékre passzivált
-
1 7/16
-
3 1/8
-
4 3/4
A hüvelykben
1 7/8
B1 hüvelykben
3
B2 hüvelykben
2 5/8
B3 hüvelykben
4
D1 hüvelykben
3/8
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L collban
4 1/2
L1 hüvelykben
3 5/8
L2 hüvelykben
3
R hüvelykben
3 7/16
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség lbs
1930
UNSPSC Code
31161506
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
Ház, acéllemez. Kerekek, PA 6.
Kivitel
Ház, préselt. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott. Ütésálló kerekek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak