Görgősláb rögzítő rendszer nélkül poliamid 95043-GDL323
- Kiváló vegyszerállóság számos agresszív anyaggal szemben
- Lökés- és ütésálló
- Csekély gördülőellenállás
Mennyiségi egység
280,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alak
D
Alaptest
anyaga
poliamid
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
nikkelezett, kékre passzivált
-
2
-
8
-
9 5/8
A hüvelykben
1 3/4
B1 hüvelykben
3 3/8
B2 hüvelykben
2 7/16
B3 hüvelykben
4 1/2
D1 hüvelykben
9/16
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
collban
6 1/4
L1 hüvelykben
5 1/4
L2 hüvelykben
4 15/16
R hüvelykben
6 3/4
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
lbs
4960
UNSPSC Code
31161506
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
Ház, acéllemez. Kerekek, PA 6.
Kivitel
Ház, préselt. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott. Ütésálló kerekek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.