Görgősláb rögzítő rendszer nélkül poliamid 95043-FXL233
- Kiváló vegyszerállóság számos agresszív anyaggal szemben
- Lökés- és ütésálló
- Csekély gördülőellenállás
Mennyiségi egység
149,74 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alak
C
Alaptest
anyaga
poliamid
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
nikkelezett, kékre passzivált
-
1 7/16
-
4
-
5 1/2
A hüvelykben
1 3/4
B1 hüvelykben
3
B2 hüvelykben
2 5/8
B3 hüvelykben
4
D1 hüvelykben
3/8
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
collban
4 1/2
L1 hüvelykben
3 5/8
L2 hüvelykben
3
R hüvelykben
3 3/4
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
lbs
2755
UNSPSC Code
31161506
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
Ház, acéllemez. Kerekek, PA 6.
Kivitel
Ház, préselt. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott. Ütésálló kerekek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.