text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alak
A
Alaptest anyaga
poliamid
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
nikkelezett, kékre passzivált
-
1 9/16
-
5
-
6 1/2
B1 hüvelykben
3
B2 hüvelykben
2 5/8
B3 hüvelykben
4
D1 hüvelykben
3/8
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L collban
4 1/2
L1 hüvelykben
3 5/8
L2 hüvelykben
3
R hüvelykben
2 1/2
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség lbs
3860
UNSPSC Code
31161507
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
Ház, acéllemez. Kerekek, PA 6.
Kivitel
Préselt ház. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott. Ütésálló kerekek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak