Swivel castor without locking system polyurethane 95024-10-D5L203
- Kiváló vegyszerállóság számos agresszív anyaggal szemben
- Nyommentes futófelület
- Törésálló keréktest
- Szálak felcsavarodása elleni védelem, műanyag
Sales unit
40,58 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel castor
Version 1
without locking system
Main
material
polyurethane
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised, blue-passivated
B=Rollenbreite in Zoll
1 1/4
D=Rollendurchmesser in Zoll
3 1/8
H=Gesamthöhe in Zoll
4 3/8
A in inch
1 9/16
B1 in inch
1 3/4
B3 in inch
2 1/2
D1 in inch
5/16
Kind of fastening
mounting plate
L
inch
3 5/8
L1 in inch
3 1/16
L2 in inch
2 3/4
Permissible
load
lbs
660
R in inch
3 1/8
UNSPSC Code
31161506
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Description
Anyag
Ház, acéllemez, keréktest PA 6, kopásálló poliuretán futófelülettel.
Kivitel
Ház, préselt. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
A kerekek törhetetlenek. Keréktengely, becsavarozott. Kerekek, nyommentes.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.