text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest anyaga
poliuretán
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
nikkelezett, kékre passzivált
-
1 1/4
-
4
-
5 3/8
B1 hüvelykben
1 3/4
B3 hüvelykben
2 1/2
D1 hüvelykben
5/16
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L collban
3 5/8
L1 hüvelykben
3 1/16
L2 hüvelykben
2 3/4
R hüvelykben
2
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség lbs
660
UNSPSC Code
31161507
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
Ház, acéllemez, keréktest PA 6, kopásálló poliuretán futófelülettel.
Kivitel
Préselt ház. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
A kerekek törhetetlenek. Keréktengely, becsavarozott. Kerekek, nyommentes.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak