Görgősláb rögzítő rendszer nélkül gumi 95019-FVL203
- Kiváló vegyszerállóság számos agresszív anyaggal szemben, kivéve az olajokat
- Nyommentes futófelület
Mennyiségi egység
54,26 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest
anyaga
gumi
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
nikkelezett, kékre passzivált
-
1 1/4
-
3 1/2
-
4 11/16
A hüvelykben
1 7/16
B1 hüvelykben
1 3/4
B3 hüvelykben
2 1/2
D1 hüvelykben
5/16
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
collban
3 5/8
L1 hüvelykben
3 1/16
L2 hüvelykben
2 3/4
R hüvelykben
3 3/16
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
lbs
880
UNSPSC Code
31161506
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
Ház acéllemez, keréktest PA 6 rávulkanizált Markenelastik tömör gumi abronccsal.
Kivitel
Ház, préselt. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott. Ütésálló kerekek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.