text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest anyaga
gumi
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
nikkelezett, kékre passzivált
-
1 7/16
-
5
-
6 1/8
B1 hüvelykben
1 3/4
B3 hüvelykben
2 1/2
D1 hüvelykben
5/16
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L collban
3 5/8
L1 hüvelykben
3 1/16
L2 hüvelykben
2 3/4
R hüvelykben
2 1/2
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség lbs
1380
UNSPSC Code
31161507
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
Ház acéllemez, keréktest PA 6 rávulkanizált Markenelastik tömör gumi abronccsal.
Kivitel
Préselt ház. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott. Ütésálló kerekek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak