Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül gumi 95019-FVL204
- Kiváló vegyszerállóság számos agresszív anyaggal szemben, kivéve az olajokat
- Nyommentes futófelület
Sales unit
68,18 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest
anyaga
gumi
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
nikkelezett, kékre passzivált
-
1 1/4
-
3 1/2
-
4 11/16
B1 hüvelykben
1 3/4
B3 hüvelykben
2 1/2
D1 hüvelykben
5/16
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
collban
3 5/8
L1 hüvelykben
3 1/16
L2 hüvelykben
2 3/4
R hüvelykben
1 3/4
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
lbs
935
UNSPSC Code
31161507
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
Description
Anyag
Ház acéllemez, keréktest PA 6 rávulkanizált Markenelastik tömör gumi abronccsal.
Kivitel
Préselt ház. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Keréktengely, csavarozott. Ütésálló kerekek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C és +80 °C között.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.