Görgősláb rögzítő rendszerrel poliuretán 95029-D5L192
- Alkalmazás: logisztika, gép- és berendezésgyártás, stb.
- Magas vágó- és továbbszakadási szilárdság
- Nagyfokú teherbírás
- Kiváló padlókímélő
Mennyiségi egység
215,70 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszerrel
Alak
C
Alaptest
anyaga
poliuretán
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
nikkelezett, kékre passzivált
-
1 3/16
-
3 1/8
-
4 3/4
A hüvelykben
1 7/8
B1 hüvelykben
3
B2 hüvelykben
2 5/8
B3 hüvelykben
4
D1 hüvelykben
3/8
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
collban
4 1/2
L1 hüvelykben
3 5/8
L2 hüvelykben
3
R hüvelykben
3 7/16
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
lbs
1100
UNSPSC Code
31161506
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
Ház, acéllemez. Keréktest, alumínium présöntvény, Extrathane futófelülettel.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek precíziós golyóscsapággyal.
További információk
Ezek a kerekek korrózióállóak és csekély gördülőellenállással rendelkeznek. Csavarozott keréktengely.
A kerekek 5”-es átmérőtől kezdve küllőkkel rendelkeznek.
A kerekek 5”-es átmérőtől kezdve küllőkkel rendelkeznek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.