text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alak
B
Alaptest anyaga
poliuretán
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
nikkelezett, kékre passzivált
-
2
-
6
-
7 3/4
B1 hüvelykben
3 3/8
B2 hüvelykben
2 7/16
B3 hüvelykben
4 1/2
D1 hüvelykben
9/16
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L collban
6 1/4
L1 hüvelykben
5 1/4
L2 hüvelykben
4 15/16
R hüvelykben
3
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség lbs
3580
UNSPSC Code
31161507
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
Ház, acéllemez. Keréktest, alumínium présöntvény, Extrathane futófelülettel.
Kivitel
Ház préselt. Kerekek precíziós golyóscsapággyal.
További információk
Ezek a kerekek korrózióállóak és csekély gördülőellenállással rendelkeznek. Csavarozott keréktengely.
A kerekek 5”-es átmérőtől kezdve küllőkkel rendelkeznek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak