Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül poliuretán 95029-G1L254
- Alkalmazás: logisztika, gép- és berendezésgyártás, stb.
- Magas vágó- és továbbszakadási szilárdság
- Nagyfokú teherbírás
- Kiváló padlókímélő
Mennyiségi egység
135,88 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alak
A
Alaptest
anyaga
poliuretán
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
nikkelezett, kékre passzivált
-
1 9/16
-
5
-
6 1/2
B1 hüvelykben
3
B2 hüvelykben
2 5/8
B3 hüvelykben
4
D1 hüvelykben
3/8
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
collban
4 1/2
L1 hüvelykben
3 5/8
L2 hüvelykben
3
R hüvelykben
2 1/2
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
lbs
3030
UNSPSC Code
31161507
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
Ház, acéllemez. Keréktest, alumínium présöntvény, Extrathane futófelülettel.
Kivitel
Ház préselt. Kerekek precíziós golyóscsapággyal.
További információk
Ezek a kerekek korrózióállóak és csekély gördülőellenállással rendelkeznek. Csavarozott keréktengely.
A kerekek 5”-es átmérőtől kezdve küllőkkel rendelkeznek.
A kerekek 5”-es átmérőtől kezdve küllőkkel rendelkeznek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.