text.skipToContent text.skipToNavigation
EN
Choose your language
Designation
Swivel castor
Version 1
without locking system
Main material
polyurethane
Component material
steel
Surface finish component
galvanised, blue-passivated
B=Rollenbreite in Zoll
1 9/16
D=Rollendurchmesser in Zoll
5
H=Gesamthöhe in Zoll
6 1/8
A in inch
1 7/8
B1 in inch
3
B2 in inch
2 5/8
B3 in inch
4
D1 in inch
3/8
Kind of fastening
mounting plate
L inch
4 1/2
L1 in inch
3 5/8
L2 in inch
3
Permissible load lbs
1930
R in inch
4 3/8
UNSPSC Code
31161506
Wheel bearing
Ball bearing
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
Description

Anyag
Ház, acéllemez. Keréktest, alumínium présöntvény, Extrathane futófelülettel.
Kivitel
Ház préselt. Kormányzott görgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek precíziós golyóscsapággyal.
További információk
Ezek a kerekek korrózióállóak és csekély gördülőellenállással rendelkeznek. Csavarozott keréktengely.
A kerekek 5”-es átmérőtől kezdve küllőkkel rendelkeznek.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.

Más vásárlók is vásároltak