text.skipToContent text.skipToNavigation
HU
Choose your Language
Megnevezés
Görgősláb
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest anyaga
gumi
Komponens anyaga
acél
Komponens felülete
nikkelezett, kékre passzivált
-
1 1/4
-
5
-
6 5/16
A hüvelykben
1 9/16
B1 hüvelykben
1 3/4
B3 hüvelykben
2 1/2
D1 hüvelykben
5/16
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L collban
3 5/8
L1 hüvelykben
3 1/6
L2 hüvelykben
2 3/4
R hüvelykben
4 1/16
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség lbs
660
UNSPSC Code
31161506
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
Ház, acéllemez.
Kerekek termoplasztikus gumi futófelülettel.
Keréktest, polipropilén.
Kivitel
Ház, préselt. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Keréktengely, becsavarozott. Kormányzott görgők csatlakozó karimával. Kerekek, nyommentes szürke.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C ... +60 °C.
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.

Más vásárlók is vásároltak