Görgősláb rögzítő rendszer nélkül gumi 95017-FXL203
- Kiváló vegyszerállóság számos agresszív anyaggal szemben
- Nyommentes futófelület
- Szilárd és törhetetlen kapcsolat a futófelület és a keréktest között
Sales unit
40,64 €
plus sales tax
Added to your shopping cart
Designation
Swivel castor
Version 1
without locking system
Main
material
rubber
Component
material
steel
Surface finish
component
galvanised, blue-passivated
B=Rollenbreite in Zoll
1 1/4
D=Rollendurchmesser in Zoll
4
H=Gesamthöhe in Zoll
5 3/8
A in inch
1 9/16
B1 in inch
1 3/4
B3 in inch
2 1/2
D1 in inch
5/16
Kind of fastening
mounting plate
L
inch
3 5/8
L1 in inch
3 1/6
L2 in inch
2 3/4
Permissible
load
lbs
605
R in inch
3 9/16
UNSPSC Code
31161506
Wheel
bearing
Ball bearing
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
Description
Anyag
Ház, acéllemez.
Kerekek termoplasztikus gumi futófelülettel.
Keréktest, polipropilén.
Kerekek termoplasztikus gumi futófelülettel.
Keréktest, polipropilén.
Kivitel
Ház, préselt. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Keréktengely, becsavarozott. Kormányzott görgők csatlakozó karimával. Kerekek, nyommentes szürke.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C ... +60 °C.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.