Bakgörgő rögzítő rendszer nélkül gumi 95017-D5L204
- Kiváló vegyszerállóság számos agresszív anyaggal szemben
- Nyommentes futófelület
- Szilárd és törhetetlen kapcsolat a futófelület és a keréktest között
Mennyiségi egység
34,76 €
hozzáértve Áfa
A Ön kosarába behelyezve
Megnevezés
Bakgörgő
Kivitel 1
rögzítő rendszer nélkül
Alaptest
anyaga
gumi
Komponens
anyaga
acél
Komponens
felülete
nikkelezett, kékre passzivált
-
1 1/4
-
3 1/8
-
4 3/8
B1 hüvelykben
1 3/4
B3 hüvelykben
2 1/2
D1 hüvelykben
5/16
Kerékcsapágyazás
Golyóscsapágy
L
collban
3 5/8
L1 hüvelykben
3 1/6
L2 hüvelykben
2 3/4
R hüvelykben
1 9/16
Rögzítési mód
csavaros lemez
Terhelhetőség
lbs
550
UNSPSC Code
31161507
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
Ház, acéllemez.
Kerekek termoplasztikus gumi futófelülettel.
Keréktest, polipropilén.
Kerekek termoplasztikus gumi futófelülettel.
Keréktest, polipropilén.
Kivitel
Préselt ház. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Keréktengely, becsavarozott. Fixgörgők csatlakozó karimával. Kerekek, nyommentes szürke.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C ... +60 °C.
Fontos megjegyzés a CAD modellek letöltéséhez
CAD modelljeink letöltéséhez először be kell jelentkeznie. Ha még nem hozott létre fiókot, kérjük, regisztráljon a "Saját fiók" alatt (a képernyő jobb oldalán), és kövesse az utasításokat.