- Kiváló vegyszerállóság számos agresszív anyaggal szemben
- Nyommentes futófelület
- Érintkezési felületet nem színező
Description
Anyag
Ház, acéllemez. Keréktest, acél, Extrathane futófelülettel.
Kivitel
Ház, préselt. Vezetőgörgő ház kettős golyóscsapágyazással a forgókoszorúban, és golyóvédelemmel. Kerekek golyóscsapággyal.
További információk
Keréktengely, becsavarozott.
Vezetőgörgők csatlakozó karimával.
Vezetőgörgők csatlakozó karimával.
Hőmérséklet-tartomány
-20 °C-tól +70 °C-ig.
Important note on downloading CAD models
In order to download our CAD models, you must log in first. If you have not created an account yet, please register under "My Account" (right side of the screen) and follow the instructions.